Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Gressel
Description
Stepped jaw coated 5 mm - Top jaws
Bill of material
MSA.125.189.11
BESTNR
Order No.
MSA.125.189.11
A
Dimension
125 mm
B
Dimension
40 mm
C
Dimension
11.5 mm
D
Dimension
35 mm
E
Dimension
9.5 mm
DATENBLATT
Catalog PDF
Download PDF
GEW
Weight
0.39 kg
Preview - Generation
Предпросмотр
Коммерческое предложение
3D
2D

Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро